High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | 3100 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,3601 zł - 1,3601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Pomarańczowy
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 9,422 zł - 9,422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Czarny
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,0305 zł - 3,0305 zł | 500 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2639 zł - 1,2639 zł | 400 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | 11000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,9637 zł - 0,9637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 5,386 zł - 5,386 zł | 70 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Czarny
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 22,5928 zł - 22,5928 zł | 50 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | 1500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 11,4472 zł - 11,4472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Czarny
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 16,9194 zł - 16,9194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 28,0076 zł - 28,0076 zł | 1 Na stanie |
2.28 in
57.9 mm
|
Czarny
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 222,7251 zł - 222,7251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Czarny
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 12,2084 zł - 12,2084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,0826 zł - 2,0826 zł | 850 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 150 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | 12100 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować