Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
0,8697 zł - 1,0785 zł 5900 Na stanie
1.2 mm
Naturalny
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
0,1423 zł - 0,1742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,3417 zł - 0,3417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6865 zł - 0,6865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,1742 zł - 1,1742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,996 zł - 0,996 zł 1300 Na stanie
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
7,5692 zł - 7,5692 zł 200 Na stanie
26.2 mm
Naturalny
31.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,4937 zł - 1,4937 zł 2500 Na stanie
8.7 mm
Naturalny
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
14,7219 zł - 14,7219 zł 50 Na stanie
44.5 mm
Naturalny
52.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
82,486 zł - 82,486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Naturalny
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
3
0,3803 zł - 0,4734 zł 2000 Na stanie
0.5 mm
Naturalny
2.0 mm
Silikon
19.1 mm
2
26,4133 zł - 26,4133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
Naturalny
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
21,4868 zł - 21,4868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.9 mm
Naturalny
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
10287590 0,5271 zł - 0,5271 zł 100 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
50,5716 zł - 50,5716 zł 68 Na stanie
57.9 mm
Naturalny
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
6
10249246 0,1502 zł - 0,1502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
Czarny
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1928 zł - 0,234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Czarny
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
2,2118 zł - 2,2118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Fiolet
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,5587 zł - 0,5587 zł 1000 Na stanie
0.5 mm
Naturalny
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,1633 zł - 1,1633 zł 500 Na stanie
1.2 mm
Zielony
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10248959

Przedział cen netto
1,0785 zł - 0,8697 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Czarny

10249260

Przedział cen netto
0,1742 zł - 0,1423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249307

Przedział cen netto
0,3417 zł - 0,3417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249345

Przedział cen netto
0,6865 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248973

Przedział cen netto
1,1742 zł - 1,1742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242391

Przedział cen netto
0,996 zł - 0,996 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242469

Przedział cen netto
7,5692 zł - 7,5692 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Naturalny

10242407

Przedział cen netto
1,4937 zł - 1,4937 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249147

Przedział cen netto
14,7219 zł - 14,7219 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturalny

10249222

Przedział cen netto
82,486 zł - 82,486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikon Naturalny

10248935

Przedział cen netto
0,4734 zł - 0,3803 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10186091

Przedział cen netto
26,4133 zł - 26,4133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249185

Przedział cen netto
21,4868 zł - 21,4868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.5 mm Silikon Naturalny

10287590

Przedział cen netto
0,5271 zł - 0,5271 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293157

Przedział cen netto
50,5716 zł - 50,5716 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Czarny

10249246

Przedział cen netto
0,1502 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10249284

Przedział cen netto
0,234 zł - 0,1928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Fiolet

10293287

Przedział cen netto
2,2118 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10192160

Przedział cen netto
0,5587 zł - 0,5587 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Zielony

10288597

Przedział cen netto
1,1633 zł - 1,1633 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon