Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
10374436 6,2622 zł - 6,2622 zł 235 Na stanie
23.0 mm
Naturalny
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
5,2998 zł - 5,2998 zł 200 Na stanie
18.3 mm
Naturalny
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,8471 zł - 0,8471 zł 5000 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,9389 zł - 1,9389 zł 7000 Na stanie
7.9 mm
Naturalny
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
3,921 zł - 3,921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Naturalny
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
2,2262 zł - 2,2262 zł 200 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,07 zł - 1,07 zł 3400 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
1,9964 zł - 1,9964 zł 3300 Na stanie
10.3 mm
Naturalny
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,6529 zł - 0,6529 zł 12000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
2,0251 zł - 2,0251 zł 1600 Na stanie
11.1 mm
Naturalny
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
4,869 zł - 4,869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Naturalny
23.5 mm
Silikon
19.1 mm
3
31,0094 zł - 31,0094 zł 5 Na stanie
45.0 mm
Naturalny
53.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,4202 zł - 0,5213 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
2,6858 zł - 2,6858 zł 2200 Na stanie
15.9 mm
Naturalny
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
11,1312 zł - 11,1312 zł 50 Na stanie
35.7 mm
Naturalny
42.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4538 zł - 0,4538 zł 150 Na stanie
0.8 mm
Czarny
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
282,2161 zł - 282,2161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Naturalny
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Bez uchwytu
6
24,4168 zł - 24,4168 zł 10 Na stanie
54.0 mm
Czarny
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
86,881 zł - 86,881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.6 mm
Czarny
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
10,6572 zł - 10,6572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
Czarny
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10374436

Przedział cen netto
6,2622 zł - 6,2622 zł

Zapasy magazynowe
235 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10374399

Przedział cen netto
5,2998 zł - 5,2998 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturalny

10242384

Przedział cen netto
0,8471 zł - 0,8471 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249024

Przedział cen netto
1,9389 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Naturalny

10249055

Przedział cen netto
3,921 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242421

Przedział cen netto
2,2262 zł - 2,2262 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturalny

10248980

Przedział cen netto
1,07 zł - 1,07 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242414

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242377

Przedział cen netto
0,6529 zł - 0,6529 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Naturalny

10249031

Przedział cen netto
2,0251 zł - 2,0251 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Naturalny

10249062

Przedział cen netto
4,869 zł - 4,869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10186107

Przedział cen netto
31,0094 zł - 31,0094 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242360

Przedział cen netto
0,5213 zł - 0,4202 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242438

Przedział cen netto
2,6858 zł - 2,6858 zł

Zapasy magazynowe
2200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249109

Przedział cen netto
11,1312 zł - 11,1312 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Czarny

10287620

Przedział cen netto
0,4538 zł - 0,4538 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturalny

10293195

Przedział cen netto
282,2161 zł - 282,2161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249604

Przedział cen netto
24,4168 zł - 24,4168 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10249642

Przedział cen netto
86,881 zł - 86,881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Czarny

10249697

Przedział cen netto
10,6572 zł - 10,6572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny