Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
1,9964 zł - 1,9964 zł 100 Na stanie
11.1 mm
Fiolet
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
1,5368 zł - 1,5368 zł 500 Na stanie
6.5 mm
Pomarańczowy
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
5,228 zł - 5,228 zł 100 Na stanie
18.3 mm
Jasnoniebieski
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,3443 zł - 1,3443 zł 300 Na stanie
6.4 mm
Czerwony
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Bez uchwytu
3
4,8259 zł - 4,8259 zł 100 Na stanie
19.0 mm
Jasnoniebieski
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
10192184 1,1892 zł - 1,1892 zł 3446 Na stanie
4.0 mm
Czerwony
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Bez uchwytu
3
18,8557 zł - 18,8557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Zielony
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
20,9985 zł - 20,9985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.2 mm
Niebieski
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
10288603 0,9134 zł - 0,9134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Różowy
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
5,3286 zł - 5,3286 zł 150 Na stanie
19.2 mm
Niebieski
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
2
1,0341 zł - 1,0341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Bez uchwytu
3
15,2964 zł - 15,2964 zł 47 Na stanie
24.0 mm
Różowy
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
28,4097 zł - 28,4097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.7 mm
Naturalny
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
41,2783 zł - 41,2783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
Naturalny
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
82,2705 zł - 82,2705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
Zielony
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
3
1,317 zł - 1,317 zł 3000 Na stanie
3.2 mm
Czarny
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uchwytu
3
69,1859 zł - 69,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.9 mm
Naturalny
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Bez uchwytu
3
45,6165 zł - 45,6165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
Naturalny
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
13,1287 zł - 14,5874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.15 mm
Naturalny
36.50 mm
Silikon
44.45 mm
Z uchwytem
1
36,3666 zł - 36,3666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.63 mm
Naturalny
55.96 mm
Silikon
44.45 mm
Z uchwytem
1
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Fiolet

10293270

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Pomarańczowy

10293263

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Jasnoniebieski

10293317

Przedział cen netto
5,228 zł - 5,228 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Czerwony

10192191

Przedział cen netto
1,3443 zł - 1,3443 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Jasnoniebieski

10293300

Przedział cen netto
4,8259 zł - 4,8259 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Czerwony

10192184

Przedział cen netto
1,1892 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
3446 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Zielony

10192214

Przedział cen netto
18,8557 zł - 18,8557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10192252

Przedział cen netto
20,9985 zł - 20,9985 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Różowy

10288603

Przedział cen netto
0,9134 zł - 0,9134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10293232

Przedział cen netto
5,3286 zł - 5,3286 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Czarny

10241448

Przedział cen netto
1,0341 zł - 1,0341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Różowy

10192221

Przedział cen netto
15,2964 zł - 15,2964 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10192269

Przedział cen netto
28,4097 zł - 28,4097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10192276

Przedział cen netto
41,2783 zł - 41,2783 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Zielony

10192283

Przedział cen netto
82,2705 zł - 82,2705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Czarny

10241455

Przedział cen netto
1,317 zł - 1,317 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturalny

10293164

Przedział cen netto
69,1859 zł - 69,1859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293225

Przedział cen netto
45,6165 zł - 45,6165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka stożkowa z uchwytem (ID) Naturalny Silikon

20566654

Przedział cen netto
14,5874 zł - 13,1287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Z uchwytem
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M36
Zaślepka stożkowa z uchwytem (ID) Naturalny Silikon

20566678

Przedział cen netto
36,3666 zł - 36,3666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Z uchwytem
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M56