High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3233 zł - 12,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.469 in
37.3 mm
|
Czarny
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 19,2031 zł - 19,2031 zł | 200 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
Czarny
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 8,474 zł - 8,474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
Czarny
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 22,5928 zł - 22,5928 zł | 50 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,3286 zł - 5,3286 zł | 150 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
Niebieski
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
2
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 89,7877 zł - 89,7877 zł | 8 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
||
| 43,6487 zł - 43,6487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
||
| 1,215 zł - 1,215 zł | 100 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
Żółty
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3691 zł - 0,3691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 10293188 | 187,5073 zł - 187,5073 zł | 3 Na stanie |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturalny
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
|
| 26,0973 zł - 26,0973 zł | 20 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
Czerwony
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 1,4132 zł - 3,4625 zł | 250 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Bez uchwytu
|
4
|
||
| 5,2568 zł - 5,2568 zł | 100 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturalny
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 44,6541 zł - 44,6541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.437 in
61.9 mm
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 10249666 | 7,0952 zł - 7,0952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Różowy
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10288603 | 0,9134 zł - 0,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Różowy
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | 1500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować