Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Przykręcane uchwyty stalowe nadają się idealnie do mocowania przewodów, węży, kabli i przewodów. Dostępne w wersji z materiałem amortyzacyjnym lub bez niego. Gumowa osłona zapewnia ochronę węża, a stalowy materiał i przykręcane mocowanie gwarantują solidne połączenie.
Grupa SR: SR1109
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10172179 | 3,5837 zł - 3,5837 zł | 500 Na stanie |
|
|
|
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,0639 zł - 6,0639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 4,0857 zł - 4,0857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,1117 zł - 7,1117 zł | 70 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,5419 zł - 3,5419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10172407 | 3,6395 zł - 3,6395 zł | 30 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 3,9044 zł - 3,9044 zł | 2250 Na stanie |
|
|
||
| 6,1634 zł - 6,1634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 2,9283 zł - 2,9283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 2,7052 zł - 2,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | 1450 Na stanie |
|
|
||
| 5,0618 zł - 5,0618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10172308 | 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
| 5,5499 zł - 5,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 4,8805 zł - 4,8805 zł | 98 Na stanie |
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować