Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 0.406 in Stal walcowana na zimno Czarny

Te zaciski P przydają się w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości do ochrony i zabezpieczenia kabli, przewodów, węży i wiązek kablowych. Są wyposażone w gumową osłonę zapewniającą mocne trzymanie, izolację elektryczną i amortyzację drgań. Mocowanie śrubą w rozmiarze 3/8. M10, kolor czarny, wykonanie ze stali, gumy.
Numer produktu Essentra:

10172360

Numer produktu produkcyjny:

SPNW-4

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,3286 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

532,86 zł

100 x 5,3286 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Zinc Electroplated
Kolor Czarny
Pełny materiał Stal walcowana na zimno ; Elastomer termoplastyczny
Szerokość całkowita 19.1 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt