Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba Cold Rolled Steel;TPE Czarny

Te zaciski P przydają się w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości do ochrony i zabezpieczenia kabli, przewodów, węży i wiązek kablowych. Są wyposażone w gumową osłonę zapewniającą mocne trzymanie, izolację elektryczną i amortyzację drgań. Mocowanie śrubą w rozmiarze 1/4. M6, kolor czarny, wykonanie ze stali, TPE.
Numer produktu Essentra:

10172230

Numer produktu produkcyjny:

SPN-20

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,1634 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

616,34 zł

100 x 6,1634 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Powłoka Zinc Electroplated
Kolor Czarny
Pełny materiał Stal walcowana na zimno ; Elastomer termoplastyczny
Metoda montażu Śruba
Szerokość całkowita 16.5 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt