Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500,3466 zł - 833,8789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3550.0
|
||
| 493,9011 zł - 823,2005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3500.0
|
||
| 231,7987 zł - 386,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1900.0
|
||
| 837,3422 zł - 930,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4000.0
|
||
| 207,9887 zł - 346,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1650.0
|
||
| 856,6307 zł - 951,8226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4100.0
|
||
| 890,8305 zł - 989,8224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4300.0
|
||
| 881,2103 zł - 979,144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4250.0
|
||
| 327,3273 zł - 545,5134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2800.0
|
||
| 322,2767 zł - 537,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2750.0
|
||
| 340,507 zł - 567,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2950.0
|
||
| 476,8733 zł - 794,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3350.0
|
||
| 346,8563 zł - 578,0778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3000.0
|
||
| 457,5367 zł - 762,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3200.0
|
||
| 506,7921 zł - 844,6536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3600.0
|
||
| 808,4335 zł - 898,2381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3850.0
|
||
| 283,2668 zł - 472,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2350.0
|
||
| 293,5123 zł - 489,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2450.0
|
||
| 110,1994 zł - 183,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
850.0
|
||
| 437,9115 zł - 729,8365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować