Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450,2735 zł - 750,4718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1450.0
|
||
| 936,3341 zł - 1 040,3765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2050.0
|
||
| 1 042,6854 zł - 1 158,5607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2300.0
|
||
| 868,8965 zł - 965,4352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1900.0
|
||
| 978,8072 zł - 1 087,5636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2150.0
|
||
| 1 085,2067 zł - 1 205,7959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2400.0
|
||
| 367,7321 zł - 612,9029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1150.0
|
||
| 825,798 zł - 917,5266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1800.0
|
||
| 890,3495 zł - 989,2933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1950.0
|
||
| 464,6076 zł - 774,3299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1500.0
|
||
| 440,1242 zł - 733,5403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1400.0
|
||
| 478,8936 zł - 798,1399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1550.0
|
||
| 139,1562 zł - 231,8949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
400.0
|
||
| 911,8026 zł - 1 013,1033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2000.0
|
||
| 1 021,4728 zł - 1 134,9912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2250.0
|
||
| 1 000,2603 zł - 1 111,4217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2200.0
|
||
| 1 127,8241 zł - 1 253,1273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2500.0
|
||
| 265,0365 zł - 441,7115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
850.0
|
||
| 1 106,4192 zł - 1 229,3654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2450.0
|
||
| 1 234,2236 zł - 1 371,3595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować