Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 813,90 zł - 5 348,7831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5150.0
|
||
| 4 399,0289 zł - 4 887,8312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4700.0
|
||
| 4 445,1096 zł - 4 939,0107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4750.0
|
||
| 5 090,5769 zł - 5 656,1966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5450.0
|
||
| 3 661,1595 zł - 4 067,9497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3900.0
|
||
| 2 094,558 zł - 2 327,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2850.0
|
||
| 3 615,0788 zł - 4 016,7702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3850.0
|
||
| 4 214,3691 zł - 4 682,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4500.0
|
||
| 4 860,125 zł - 5 400,155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
5200.0
|
||
| 2 180,5626 zł - 2 422,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5600.0
|
||
| 396,6408 zł - 661,052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1250.0
|
||
| 306,3072 zł - 510,4959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1000.0
|
||
| 382,2105 zł - 637,0015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1200.0
|
||
| 279,7554 zł - 466,243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
900.0
|
||
| 411,2154 zł - 685,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1300.0
|
||
| 782,8919 zł - 869,8585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1700.0
|
||
| 63,3009 zł - 105,5336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
150.0
|
||
| 2 275,1773 zł - 2 527,9481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5850.0
|
||
| 804,3449 zł - 893,7166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1750.0
|
||
| 507,6099 zł - 846,0004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1650.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować