Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 006,321 zł - 1 118,1558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4900.0
|
||
| 444,357 zł - 740,563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3100.0
|
||
| 155,6067 zł - 259,3125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1100.0
|
||
| 493,9011 zł - 823,2005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3500.0
|
||
| 483,3669 zł - 805,6436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3400.0
|
||
| 769,8565 zł - 855,3801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3650.0
|
||
| 312,0793 zł - 520,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2650.0
|
||
| 463,9822 zł - 773,3198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 340,507 zł - 567,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 437,9115 zł - 729,8365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 274,5605 zł - 457,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
| 298,611 zł - 497,6529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2500.0
|
||
| 255,4163 zł - 425,6939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
| 278,1681 zł - 463,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 203,852 zł - 339,7374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 837,3422 zł - 930,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 779,4767 zł - 866,0585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 500,3466 zł - 833,8789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3550.0
|
||
| 259,1682 zł - 431,947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2100.0
|
||
| 929,5999 zł - 1 032,8728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4500.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować