Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921,1108 zł - 1 023,4772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3450.0
|
||
| 945,9552 zł - 1 051,0769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3550.0
|
||
| 1 008,1129 zł - 1 120,0995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3800.0
|
||
| 983,2685 zł - 1 092,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3700.0
|
||
| 1 027,8203 zł - 1 142,0018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3900.0
|
||
| 391,9064 zł - 653,1929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
2700.0
|
||
| 837,9381 zł - 931,0579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3100.0
|
||
| 253,7211 zł - 422,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1650.0
|
||
| 285,2903 zł - 475,4994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1900.0
|
||
| 1 151,7154 zł - 1 279,6734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4400.0
|
||
| 1 176,4197 zł - 1 307,133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4500.0
|
||
| 850,4537 zł - 944,9278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3150.0
|
||
| 1 287,6124 zł - 1 430,6545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4950.0
|
||
| 385,5085 zł - 642,4986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
2650.0
|
||
| 1 114,6356 zł - 1 238,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4250.0
|
||
| 417,8716 zł - 696,4371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
2900.0
|
||
| 1 225,8283 zł - 1 362,0522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4700.0
|
||
| 1 089,5577 zł - 1 210,6041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4150.0
|
||
| 1 164,0442 zł - 1 293,4032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4450.0
|
||
| 1 188,7952 zł - 1 320,8628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4550.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować