Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,4542 zł - 455,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1750.0
|
||
| 150,3637 zł - 250,6062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
950.0
|
||
| 222,4671 zł - 370,7625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1350.0
|
||
| 242,1404 zł - 403,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
1500.0
|
||
| 34,6808 zł - 57,7693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
100.0
|
||
| 58,3465 zł - 97,2602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
250.0
|
||
| 98,4627 zł - 164,0725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
550.0
|
||
| 64,9845 zł - 108,3235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
300.0
|
||
| 47,4276 zł - 79,078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
200.0
|
||
| 85,0426 zł - 141,7536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
450.0
|
||
| 996,7489 zł - 1 107,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4850.0
|
||
| 117,7512 zł - 196,2521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
700.0
|
||
| 1 087,275 zł - 1 208,0566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
5350.0
|
||
| 137,5689 zł - 229,2494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
850.0
|
||
| 60,3668 zł - 100,6273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
200.0
|
||
| 114,3842 zł - 190,6243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
450.0
|
||
| 162,2928 zł - 270,52 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
700.0
|
||
| 221,6975 zł - 369,5119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1000.0
|
||
| 290,4338 zł - 484,0404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1250.0
|
||
| 172,8269 zł - 288,0288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować