Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 757,0333 zł - 1 952,2753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4450.0
|
||
| 1 585,9381 zł - 1 762,132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4000.0
|
||
| 2 434,9688 zł - 2 705,5369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4350.0
|
||
| 240,024 zł - 400,0079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
450.0
|
||
| 167,5839 zł - 279,3225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
300.0
|
||
| 405,299 zł - 675,4823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
800.0
|
||
| 2 898,1815 zł - 3 220,2176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5200.0
|
||
| 3 170,7698 zł - 3 523,0615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5700.0
|
||
| 3 306,9919 zł - 3 674,4354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5950.0
|
||
| 3 252,3491 zł - 3 613,7319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5850.0
|
||
| 3 034,4997 zł - 3 371,6396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5450.0
|
||
| 3 088,9019 zł - 3 432,1026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5550.0
|
||
| 2 179,5044 zł - 2 421,6448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3850.0
|
||
| 2 870,9563 zł - 3 189,9621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5150.0
|
||
| 3 007,2264 zł - 3 341,3841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5400.0
|
||
| 3 334,1689 zł - 3 704,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
6000.0
|
||
| 3 116,079 zł - 3 462,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5600.0
|
||
| 3 143,5928 zł - 3 492,8541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5650.0
|
||
| 3 279,5743 zł - 3 643,9875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5900.0
|
||
| 2 298,6987 zł - 2 554,115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4100.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować