Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 380,6147 zł - 2 645,1221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4250.0
|
||
| 2 124,6212 zł - 2 360,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3750.0
|
||
| 2 069,786 zł - 2 299,7569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3650.0
|
||
| 2 407,7918 zł - 2 675,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4300.0
|
||
| 847,251 zł - 941,3847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1850.0
|
||
| 1 932,4096 zł - 2 147,1324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3400.0
|
||
| 2 152,0868 zł - 2 391,1969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3800.0
|
||
| 356,5246 zł - 594,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1100.0
|
||
| 1 297,9574 zł - 1 442,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2900.0
|
||
| 1 255,4361 zł - 1 394,929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2800.0
|
||
| 1 822,4507 zł - 2 024,9559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3200.0
|
||
| 1 877,3339 zł - 2 085,948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3300.0
|
||
| 1 395,7467 zł - 1 550,8243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3500.0
|
||
| 356,8613 zł - 594,7689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1600.0
|
||
| 404,0484 zł - 673,414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1850.0
|
||
| 1 414,8428 zł - 1 572,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3550.0
|
||
| 1 490,6981 zł - 1 656,3098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3750.0
|
||
| 1 357,6507 zł - 1 508,4955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3400.0
|
||
| 1 642,7935 zł - 1 825,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
4150.0
|
||
| 1 452,6502 zł - 1 614,0291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3650.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować