Menu Search

Utwardzony wał drążony 40.0 5950.0 0.6 Stal

Wałki drążone ze stali hartowanej 40Ø — zaprojektowane z myślą o pracy w połączeniu z liniowymi tulejami kulkowymi — gwarantują płynny i precyzyjny ruch obrotowy. Konstrukcja drążona sprawia, że idealnie sprawdzą się tam, gdzie konieczne jest zmniejszenie ciężaru. Gwarantuje większą wydajność, niższe zużycie energii i lepszą zwrotność. Wykonana ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20293079

Numer produktu produkcyjny:

20293079

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 3 674,4354 zł
10 + 3 306,9919 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 674,44 zł

1 x 3 674,4354 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 40.0
l1 5950.0
Depth of hardness min 0.6
Materiał Stal
Kod towaru 7304318099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt