Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 987,2928 zł - 2 208,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3500.0
|
||
| 2 014,7104 zł - 2 238,5724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3550.0
|
||
| 180,7155 zł - 301,1604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
550.0
|
||
| 123,2348 zł - 205,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
350.0
|
||
| 291,6845 zł - 486,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
950.0
|
||
| 222,1304 zł - 370,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
700.0
|
||
| 152,4321 zł - 254,0214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
450.0
|
||
| 1 191,6061 zł - 1 323,98 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2650.0
|
||
| 1 740,198 zł - 1 933,564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3050.0
|
||
| 1 319,1218 zł - 1 465,6856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2950.0
|
||
| 425,6457 zł - 709,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 194,1356 zł - 323,5273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
600.0
|
||
| 1 149,0848 zł - 1 276,7448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2550.0
|
||
| 1 212,8186 zł - 1 347,5495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2700.0
|
||
| 1 340,3825 zł - 1 489,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3000.0
|
||
| 2 097,2517 zł - 2 330,2529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3700.0
|
||
| 957,6428 zł - 1 064,0422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2100.0
|
||
| 2 271,5216 zł - 2 523,9076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4050.0
|
||
| 493,3239 zł - 822,1904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1600.0
|
||
| 2 244,2965 zł - 2 493,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4000.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować