Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 524,7055 zł - 1 694,1172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2050.0
|
||
| 1 419,7972 zł - 1 577,5685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1900.0
|
||
| 1 347,9343 zł - 1 497,7208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1800.0
|
||
| 852,2054 zł - 946,8682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1100.0
|
||
| 1 773,9649 zł - 1 971,0828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2400.0
|
||
| 1 167,9404 zł - 1 297,7169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1550.0
|
||
| 1 491,9006 zł - 1 657,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2000.0
|
||
| 190,0952 zł - 316,7932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
350.0
|
||
| 1 096,0294 zł - 1 217,8211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1450.0
|
||
| 1 702,6792 zł - 1 891,8604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2300.0
|
||
| 2 877,2575 zł - 3 196,9368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3050.0
|
||
| 1 987,6776 zł - 2 208,5093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2700.0
|
||
| 1 880,7972 zł - 2 089,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2550.0
|
||
| 1 809,5115 zł - 2 010,5737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2450.0
|
||
| 2 058,7709 zł - 2 287,5393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2800.0
|
||
| 310,3477 zł - 517,2301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
600.0
|
||
| 1 631,5378 zł - 1 812,8305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2200.0
|
||
| 1 795,0331 zł - 1 994,4599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3150.0
|
||
| 1 959,8752 zł - 2 177,6285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3450.0
|
||
| 1 849,9164 zł - 2 055,4519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować