Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
583 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,9375 zł - 1,2501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M5
25.4 mm
0,9149 zł - 1,2208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M5
22.2 mm
0,8192 zł - 1,0905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
25.4 mm
0,8325 zł - 1,1104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M5
9.5 mm
0,7739 zł - 1,032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M3
9.5 mm
0,8192 zł - 1,0905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M3
12.7 mm
0,8857 zł - 1,0935 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
25.0 mm
0,8738 zł - 1,0787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
22.0 mm
0,832 zł - 1,0272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
14.0 mm
0,7701 zł - 0,9507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
0,8166 zł - 1,0081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
13.0 mm
0,769 zł - 0,9494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
10.0 mm
0,832 zł - 1,0272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
16.0 mm
0,7854 zł - 0,9697 zł 46000 Na stanie
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
11.0 mm
1,5236 zł - 1,5236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M4 x 0.7
19.0 mm
0,859 zł - 1,0606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
19.0 mm
0,8847 zł - 1,0922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
25.0 mm
0,8008 zł - 0,9887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3 x 0.5
12.0 mm
0,8166 zł - 1,0081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
14.0 mm
  • z 30
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M5 25.4 mm

10352458

Przedział cen netto
1,2501 zł - 0,9375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    25.4 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Średnica
    9.5 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M5 22.2 mm

10352489

Przedział cen netto
1,2208 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    22.2 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Średnica
    9.5 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 12.7 mm

10352427

Przedział cen netto
1,0905 zł - 0,8192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    12.7 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    6.4 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 25.4 mm

10352441


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    25.4 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    8.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M5 9.5 mm

10352465

Przedział cen netto
1,1104 zł - 0,8325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Średnica
    12.7 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 9.5 mm

10352397

Przedział cen netto
1,032 zł - 0,7739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.4 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 12.7 mm

10352403

Przedział cen netto
1,0905 zł - 0,8192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    12.7 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.4 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Przedział cen netto
1,0935 zł - 0,8857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Przedział cen netto
1,0787 zł - 0,8738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    22.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Przedział cen netto
1,0272 zł - 0,832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    14.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Przedział cen netto
0,9507 zł - 0,7701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Przedział cen netto
1,0081 zł - 0,8166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    13.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Przedział cen netto
0,9494 zł - 0,769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Przedział cen netto
1,0272 zł - 0,832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    16.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Przedział cen netto
0,9697 zł - 0,7854 zł

Zapasy magazynowe
46000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    11.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Przedział cen netto
1,5236 zł - 1,5236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    9.5 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    19.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Przedział cen netto
1,0606 zł - 0,859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    19.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Przedział cen netto
1,0922 zł - 0,8847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    25.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Przedział cen netto
0,9887 zł - 0,8008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.8 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3 x 0.5
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Przedział cen netto
1,0081 zł - 0,8166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3.5 x 0.6
  • Długość dystansu
    14.0 mm