10372906
36M30MF014
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0272 zł |
| 5000 - 19999 | 0,9244 zł |
| 20000 + | 0,832 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Długość gwintu wewnętrznego | 4.8 mm |
| Długość gwintu wewnętrznego | 0.189 in |
| Kształt dystansu | Sześciokątny |
| Rozmiar gwintu | M3 |
| Długość dystansu | 14.0 mm |
| Długość dystansu | 0.551 in |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Typ | Male-Female Threaded Standoff |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rozwartość klucza | 0.236 in |
| Rozwartość klucza | 6.0 mm |
| Maks. temperatura robocza | 185 °F |
| Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować