Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
583 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
1,5619 zł - 1,8013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
12.7 mm
4,869 zł - 4,869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
15.0 mm
1,4738 zł - 1,7005 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
6.4 mm
1,7131 zł - 1,9776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
15.9 mm
0,9419 zł - 1,1628 zł 1000 Na stanie
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
15.0 mm
0,8012 zł - 0,9891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
12.0 mm
0,7143 zł - 0,8818 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
6.0 mm
1,0212 zł - 1,2608 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
18.0 mm
1,1762 zł - 1,4521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
20.0 mm
0,7793 zł - 0,9621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
10.0 mm
1,1688 zł - 1,4429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
25.0 mm
0,7752 zł - 0,957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
0,9106 zł - 0,9106 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,4204 zł - 1,4204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
4,9216 zł - 4,9216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,9106 zł - 2,2309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,7287 zł - 0,9721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
6.4 mm
0,7287 zł - 0,9721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M3
6.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
15.9 mm
1,0843 zł - 1,0843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
PA
M4
19.1 mm
  • z 30
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Przedział cen netto
1,8013 zł - 1,5619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.7 mm 15.0 mm

10226810

Przedział cen netto
4,869 zł - 4,869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Przedział cen netto
1,7005 zł - 1,4738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Przedział cen netto
1,9776 zł - 1,7131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    15.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Przedział cen netto
1,1628 zł - 0,9419 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

10341612

Przedział cen netto
0,9891 zł - 0,8012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Przedział cen netto
0,8818 zł - 0,7143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Przedział cen netto
1,2608 zł - 1,0212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Przedział cen netto
1,4521 zł - 1,1762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Przedział cen netto
0,9621 zł - 0,7793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

10341650

Przedział cen netto
1,4429 zł - 1,1688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Przedział cen netto
0,957 zł - 0,7752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4 x 0.7
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Przedział cen netto
0,9106 zł - 0,9106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Przedział cen netto
1,4204 zł - 1,4204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Przedział cen netto
4,9216 zł - 4,9216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Przedział cen netto
2,2309 zł - 0,9106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    18.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 6.4 mm

10352410

Przedział cen netto
0,9721 zł - 0,7287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    6.4 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M3 6.4 mm

10352380

Przedział cen netto
0,9721 zł - 0,7287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.4 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Średnica
    6.4 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 15.9 mm

10352472


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    15.8 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    8.0 mm
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Cylindryczny M4 19.1 mm

10352434

Przedział cen netto
1,0843 zł - 1,0843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    19.0 mm
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Średnica
    8.0 mm