Menu Search

Gwintowane tuleje dystansowe

Na stanie

Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.

Grupa SR: SR2794 ,SR2796

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
586 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt dystansu Materiał Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,4172 zł - 0,4172 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Nylon 6/6
25.4 mm
0,9904 zł - 0,9904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
9.5 mm
3,5558 zł - 3,5558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
5.0 mm
4,769 zł - 4,769 zł 200 Na stanie
Sześciokątny
PA
30.0 mm
4,0949 zł - 4,0949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M4
15.0 mm
0,407 zł - 0,407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
15.9 mm
1,1936 zł - 1,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
25.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 500 Na stanie
Sześciokątny
PA
35.0 mm
1,05 zł - 1,05 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PA
18.0 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
20.0 mm
4,1493 zł - 4,1493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
40.0 mm
5,5778 zł - 5,5778 zł 200 Na stanie
Sześciokątny
PA
M5
30.0 mm
5,2152 zł - 5,2152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M5
50.0 mm
6,0658 zł - 6,0658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M5
35.0 mm
1,7709 zł - 1,7709 zł 847 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
18.0 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M3
20.0 mm
2,6913 zł - 2,6913 zł 50 Na stanie
Sześciokątny
PA
M3
30.0 mm
3,249 zł - 3,249 zł 100 Na stanie
Sześciokątny
PA
M2.5
12.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Sześciokątny
PA
M2.5
10.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 1100 Na stanie
Sześciokątny
PA
M2.5
6.0 mm
  • z 30
Wspornik męsko-męski Okrągłe 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Przedział cen netto
0,4172 zł - 0,4172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Długość dystansu
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Wspornik męsko-męski 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Przedział cen netto
0,9904 zł - 0,9904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Przedział cen netto
3,5558 zł - 3,5558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Przedział cen netto
4,769 zł - 4,769 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Przedział cen netto
4,0949 zł - 4,0949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-męski 7.1 mm #6-32 15.9 mm Nylon 6/6

10487426

Przedział cen netto
0,407 zł - 0,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość dystansu
    15.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Przedział cen netto
1,1936 zł - 1,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski Sześciokątny 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-męski 6.0 mm M3 18.0 mm PA

10157121

Przedział cen netto
1,05 zł - 1,05 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Typ
    Male-Male Threaded
Wspornik męsko-męski 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-męski Sześciokątny M2.5 40.0 mm PA

10629345

Przedział cen netto
4,1493 zł - 4,1493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M5 30.0 mm

10370018

Przedział cen netto
5,5778 zł - 5,5778 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Długość dystansu
    30.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M5 50.0 mm

10370056

Przedział cen netto
5,2152 zł - 5,2152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Długość dystansu
    50.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M5 35.0 mm

10370025

Przedział cen netto
6,0658 zł - 6,0658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
  • Długość dystansu
    35.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 18.0 mm

10378977

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
847 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.1 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    18.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 20.0 mm

10378984

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    20.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 30.0 mm

10379011

Przedział cen netto
2,6913 zł - 2,6913 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    6.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
  • Długość dystansu
    30.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10370100

Przedział cen netto
3,249 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    12.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10370094

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    8.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    10.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10370070

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość gwintu wewnętrznego
    4.0 mm
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
  • Długość dystansu
    6.0 mm