Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6079 zł - 0,6079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6079 zł - 0,6079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0151 zł - 1,0151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,05 zł - 1,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8394 zł - 0,8394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6749 zł - 0,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 550 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4691 zł - 3,4691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0949 zł - 4,0949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4866 zł - 0,4866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6749 zł - 0,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9719 zł - 0,9719 zł | 4000 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,537 zł - 5,537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0949 zł - 4,0949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować