Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7075 zł - 0,9438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3,7929 zł - 3,7929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | 500 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7214 zł - 0,7214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7929 zł - 3,7929 zł | 500 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3785 zł - 4,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,6156 zł - 4,6156 zł | 300 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10306932 | 5,8845 zł - 5,8845 zł | 150 Na stanie |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1774 zł - 6,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 190 Na stanie |
Okrągłe
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować