Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
Grupa SR: SR2794 ,SR2796
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8546 zł - 1,0551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7775 zł - 0,9599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8077 zł - 0,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8154 zł - 1,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5321 zł - 1,5321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,823 zł - 1,0161 zł | 980 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8589 zł - 1,0604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8456 zł - 1,044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7476 zł - 0,923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7928 zł - 0,9788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8337 zł - 1,0294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8081 zł - 0,9976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,9414 zł | 47000 Na stanie |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,7476 zł - 0,923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,8227 zł - 1,8227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8483 zł - 1,0473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8599 zł - 1,0616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8077 zł - 0,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7323 zł - 0,9041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7928 zł - 0,9788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Sześciokątny
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować