Menu Search

Extension Springs

Na stanie

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
198 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość przy obciążeniu Ugięcie sprężyny Naprężenie początkowe Całkowita długość Materiał Obciążenie przy długości obciążenia Średnica zewnętrzna Kup
10,6396 zł - 10,6396 zł 10 Na stanie
1.85 N
44.5 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
11,0594 zł - 11,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.56 N
127.0 mm
Stal węglowa
83.63 N
16,5196 zł - 16,5196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
69.9 mm
Stal węglowa
137.09 N
17,376 zł - 17,376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.32 N
114.3 mm
Stal węglowa
137.09 N
15,5613 zł - 15,5613 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
63.5 mm
Stal węglowa
309.98 N
12,8606 zł - 12,8606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.85 N
127.0 mm
Stal nierdzewna
19.64 N
15,914 zł - 15,914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
76.2 mm
Stal węglowa
309.98 N
18,0679 zł - 18,0679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.89 N
127.0 mm
Stal węglowa
309.98 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.04 N
28.5 mm
Stal nierdzewna
33.57 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
28.5 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
12,3246 zł - 12,3246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
34.8 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.19 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
58.54 N
12,3363 zł - 12,3363 zł 30 Na stanie
1.48 N
31.8 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
10439944 11,9786 zł - 11,9786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
38.1 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
12,3363 zł - 12,3363 zł 30 Na stanie
1.48 N
76.2 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
12,3363 zł - 12,3363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
69.9 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
13,7309 zł - 13,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.48 N
101.6 mm
Stal nierdzewna
16.30 N
13,9894 zł - 13,9894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
34.8 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
14,1617 zł - 14,1617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
57.2 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
14,5396 zł - 14,5396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.30 N
63.5 mm
Stal nierdzewna
69.66 N
  • z 10
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.50 Nmm Stal nierdzewna

10439739

Przedział cen netto
10,6396 zł - 10,6396 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    44.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.74 Nmm Stal węglowa

10415047

Przedział cen netto
11,0594 zł - 11,0594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    7.56 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    83.63 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 2.73 Nmm Stal węglowa

10439586

Przedział cen netto
16,5196 zł - 16,5196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 1.21 Nmm Stal węglowa

10632925

Przedział cen netto
17,376 zł - 17,376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    12.32 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    137.09 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    114.3 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 15.64 Nmm Stal węglowa

10439616

Przedział cen netto
15,5613 zł - 15,5613 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 6.1 mm 0.15 Nmm Stal nierdzewna

10439814

Przedział cen netto
12,8606 zł - 12,8606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.85 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    19.64 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 11.47 Nmm Stal węglowa

10439630

Przedział cen netto
15,914 zł - 15,914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 19.1 mm 5.29 Nmm Stal węglowa

10632932

Przedział cen netto
18,0679 zł - 18,0679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    27.89 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    309.98 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    121 °C
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Materiał
    Stal węglowa
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 2.10 Nmm Stal nierdzewna

10424841

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    3.04 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    33.57 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 5.66 Nmm Stal nierdzewna

10439869

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 3.43 Nmm Stal nierdzewna

10439883

Przedział cen netto
12,3246 zł - 12,3246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 10.6 mm 1.43 Nmm Stal nierdzewna

10642047

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    5.19 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    58.54 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.41 Nmm Stal nierdzewna

10424810

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    31.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.25 Nmm Stal nierdzewna

10439944

Przedział cen netto
11,9786 zł - 11,9786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.07 Nmm Stal nierdzewna

10440001

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.09 Nmm Stal nierdzewna

10439999

Przedział cen netto
12,3363 zł - 12,3363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    69.9 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 0.04 Nmm Stal nierdzewna

10234617

Przedział cen netto
13,7309 zł - 13,7309 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    1.48 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    16.30 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 4.55 Nmm Stal nierdzewna

10440049

Przedział cen netto
13,9894 zł - 13,9894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    34.8 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.78 Nmm Stal nierdzewna

10440070

Przedział cen netto
14,1617 zł - 14,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    57.2 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Sprężyna naciągowa 12.7 mm 1.52 Nmm Stal nierdzewna

10440087

Przedział cen netto
14,5396 zł - 14,5396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Naprężenie początkowe
    6.30 N
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    69.66 N
  • Maks. temperatura aplikowania
    260 °C
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna