Menu Search

Dźwignie zmiany biegów — gałka kulowa

Na stanie

Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Rozmiar gwintu Całkowita długość Materiał wału Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Stal
39,6427 zł - 39,6427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Stal
63,827 zł - 63,827 zł 4 Na stanie
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Stal
64,3489 zł - 64,3489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Stal
61,8928 zł - 61,8928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Stal
21,7538 zł - 21,7538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
125.0 mm
Stal
25,9804 zł - 25,9804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M10
125.0 mm
Stal
31,2373 zł - 31,2373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
100.0 mm
Stal nierdzewna
20,2877 zł - 20,2877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
80.0 mm
Stal
31,3826 zł - 31,3826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12
125.0 mm
Stal
27,5919 zł - 27,5919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M6
100.0 mm
Stal nierdzewna
29,9297 zł - 29,9297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M8
80.0 mm
Stal nierdzewna
68,4456 zł - 68,4456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Stal
19,416 zł - 19,416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stal
53,8629 zł - 53,8629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M12
160.0 mm
Stal nierdzewna
19,8519 zł - 19,8519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M6
80.0 mm
Stal
  • z 2
Dźwignia przekładni 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10322086


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    91.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10322239


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    139.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10322277


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    216.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stal

10640951

Przedział cen netto
39,6427 zł - 39,6427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10322246

Przedział cen netto
63,827 zł - 63,827 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    174.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stal

10641767

Przedział cen netto
64,3489 zł - 64,3489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    176.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10322031


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    109.0 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

10322222

Przedział cen netto
61,8928 zł - 61,8928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    114.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

10322260


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    89.0 mm
  • Średnica wału
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 125.0 mm M8 10.0 mm Stal

10498675

Przedział cen netto
21,7538 zł - 21,7538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    125.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 125.0 mm M10 12.0 mm Stal

10498798

Przedział cen netto
25,9804 zł - 25,9804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    125.0 mm
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 100.0 mm M8 10.0 mm Stal nierdzewna

10498620

Przedział cen netto
31,2373 zł - 31,2373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 80.0 mm M8 10.0 mm Stal

10498712

Przedział cen netto
20,2877 zł - 20,2877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 125.0 mm M12 14.0 mm Stal

10498873

Przedział cen netto
31,3826 zł - 31,3826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    125.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 100.0 mm M6 8.0 mm Stal nierdzewna

10498941

Przedział cen netto
27,5919 zł - 27,5919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 80.0 mm M8 10.0 mm Stal nierdzewna

10498705

Przedział cen netto
29,9297 zł - 29,9297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stal

10635858

Przedział cen netto
68,4456 zł - 68,4456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    178.1 mm
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 2.0
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 72.0 mm M6 8.0 mm Stal

10498972

Przedział cen netto
19,416 zł - 19,416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    72.0 mm
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
  • Kod towaru
    8487905990
Dźwignia przekładni 160.0 mm M12 14.0 mm Stal nierdzewna

10498903

Przedział cen netto
53,8629 zł - 53,8629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista
Dźwignia przekładni 80.0 mm M6 8.0 mm Stal

10499016

Przedział cen netto
19,8519 zł - 19,8519 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Gałka kulista