Menu Search

Dźwignia przekładni 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stal

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10322031

Numer produktu produkcyjny:

WGL-10

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 109.0 mm
Średnica wału 8.1 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Gałka kulista
Kod towaru 3926909790
Materiał wału Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt