Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1401 zł - 18,74 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 13,6251 zł - 19,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
12.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 13,2283 zł - 18,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
7.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 14,1543 zł - 20,1951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
3.0
|
2.0
|
20.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 24,8691 zł - 35,5399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
80.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 19,6219 zł - 27,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
12.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 20,5038 zł - 29,2786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 19,8424 zł - 28,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 15,1684 zł - 21,6944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 13,4928 zł - 19,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 14,948 zł - 21,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 16,3149 zł - 23,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 13,6251 zł - 19,4897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
7.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 33,3352 zł - 47,6217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 26,1038 zł - 37,2596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 31,792 zł - 45,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 27,9998 zł - 39,9935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 24,1195 zł - 34,4376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
75.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 19,3132 zł - 27,603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 24,0313 zł - 34,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować