Menu Search

Śruba pasowana M4 5.0 30.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Śruba pasowana łeb szesciokątny Anu-Lok ma cylindryczny trzon, który oddziela łeb od śruby. Łatwo jest dokręcić lub poluzować za pomocą klucza sześciokątnego. Jest to lekko magnetyczny i posiada Anu-Lok, czyli nakrętkę wielokrotnego użytku nylon, która poprawia chwyt śrub.
Numer produktu Essentra:

20756642

Numer produktu produkcyjny:

20756642

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 21,6944 zł
100 - 199 19,5337 zł
200 - 499 17,3731 zł
500 + 15,1684 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,69 zł

1 x 21,6944 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Rodzaj główki Łeb walcowy
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt