Menu Search

Śruba pasowana M6 8.0 75.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Numer produktu Essentra:

20757151

Numer produktu produkcyjny:

20757151

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 33,4346 zł
100 - 199 30,0954 zł
200 - 499 26,7562 zł
500 + 23,417 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

33,43 zł

1 x 33,4346 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 75.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt