Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1195 zł - 34,4376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
75.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 40,6107 zł - 57,9839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 42,2423 zł - 60,365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 55,9997 zł - 79,9869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 59,5272 zł - 85,0136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
90.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 19,9747 zł - 28,5289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 24,781 zł - 35,4077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
45.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 22,7085 zł - 32,4533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 22,0472 zł - 31,4833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
60.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 39,0675 zł - 55,7792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
60.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 32,1447 zł - 45,9461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 43,1682 zł - 61,6878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 19,3132 zł - 27,603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
7.0
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 74,431 zł - 106,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 86,4687 zł - 123,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
100.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 13,2283 zł - 18,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 14,7715 zł - 21,1212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
50.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 12,6992 zł - 18,1668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 13,3605 zł - 19,0928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
2.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 15,3007 zł - 21,8707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować