Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(51 categorie prodotti)
I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.
I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.
I sigilli in plastica a lunghezza fissa offrono un modo semplice ed economico per evitare i furti e fornire prove di manomissioni o violazioni. Ideali per la sicurezza di camion e container. Disponibili in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.Una tenuta economica con lunghezza fissa. Ideale per proteggere le porte di camion e container.Sono disponibili tre tipi, tra cui opzioni interamente in plastica.Facili da usare Materiale: , Polipropilene Colore: Blu, Bianco, Giallo, Rosso, Arancione, Verde Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
I sigilli di sicurezza offrono una chiusura a prova di manomissione per i contenitori di plastica, offrendo protezione contro il furto e la contaminazione. Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi. Disponibili in vari stili, tra cui il blocco a cavo e il sigillo EZE.
I sigilli per contatori sono progettati appositamente per evidenziare tentativi di manomissione o effrazione su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo con un filo sottile, compresi i contatori dell'acqua e dell'elettricità. Il filo viene inserito attraverso piccole aperture e tirato per fissarlo in posizione. La gamma include: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock e TwistLock.I sigilli per contatori sono progettati appositamente per rilevare eventuali manomissioni o effrazioni su un'ampia varietà di oggetti o strumenti che richiedono un sigillo a filo sottile.Il filo metallico sottile può essere inserito attraverso aperture piccole o difficilmente accessibili.Ideale per contatori di acqua ed elettricità, giunzioni e altre cassette di sicurezza. Materiale: PC, ABS, Policarbonato, Acciaio Colore: Blu, Giallo, Rosso, Arancione, Verde, Bianco, Naturale Codice Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Questa gamma di sigilli Pull-Tight è caratterizzata da cinghie lisce e ganasce di bloccaggio in metallo, che offrono una chiara prova di manomissione in diverse applicazioni. La gamma comprende JawLock (versioni Mini e Maxi), SegureLock, TeraLock e SmoothLock.Sigilli regolabili con fascette lisce che consentono di individuare immediatamente le prove di una manomissione o violazione, in una varietà di applicazioni.Facili da applicare e serrare al diametro desiderato.Sono disponibili diversi tipi di guarnizione, tra cui quelli con etichette più lunghe e una linguetta strappabile per una facile e veloce rimozione. Materiale: , Polipropilene, PP Colore: Arancione, Blu, Rosso, Bianco, Verde, Giallo, Nero Codice Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Questi sigilli a tenuta stagna, interamente in plastica, garantiscono la prova di manomissione e la prevenzione dei furti. La gamma comprende PrimeLock, LightLock, AceLock e SentryLock. Progettati per l'installazione senza attrezzi e con diverse resistenze alla rottura.Gamma di sigilli a trazione interamente in plastica con fascetta dentellata ideale per afferrare materiali scivolosi.Evidenziano la prova di manomissione o violazione.Utilizzati per una facile identificazione dei dettagli di consegna per migliorare l’efficienza. Materiale: PP, , Polipropilene Colore: Blu, Rosso, Verde, Giallo, Bianco, Arancione Codice Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1055
Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.Scelta ideale per i settori automobilistico, elettronico e manifatturiero.Progettati con precisione per fornire una perfetta aderenza, evitando perdite, vibrazioni e ingresso di polvere o umidità. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1039
I tappi a collare hanno un design autofilettante per una facile installazione. Le pareti spesse li rendono molto resistenti e difficili da staccare, garantendo un collegamento sicuro.
Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.
Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.
Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.
La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Utilizzati in diverse applicazioni.
I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.
La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.
Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).
Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009
I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.
I tappi GPL sono progettate per il settore GPL. Chiudono le bombole di gas GPL, evitando pericolose perdite di gas. Si usano per sigillare in modo sicuro ed efficace, proteggere dalle manomissioni e per il trasporto. È conforme al Codice di Pratica 15 dell'Associazione Gas LP: Parte 2.
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603
Queste coperture antipolvere sono progettate per proteggere le porte USB e RJ da polvere, sporcizia, detriti e umidità, quando non vengono utilizzate. Resistono a temperature fino a 150 C (302 F).
Il tappo di protezione aperto per cuscinetti offre una protezione duratura. Aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il suo design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Può resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +50 C.
I tappi di protezione aperti per cuscinetti con un design a lamelle offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare