Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Stoccaggio e protezione per trasporto Sigilli a chiodo

 (2 categorie prodotti)


Sigilli a chiodo

I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.

  • Un sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per la sicurezza delle merci importate ed esportate sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni tipiche includono: spedizione di container, container merci, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
  • Sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione inserita nella chiusura delle applicazioni quando il coperchio in plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente.
  • Conforme a ISO 17712: 2013 (solo perno rivestito) e C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sigilli di sicurezza

I sigilli di sicurezza offrono una chiusura a prova di manomissione per i contenitori di plastica, offrendo protezione contro il furto e la contaminazione. Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi. Disponibili in vari stili, tra cui il blocco a cavo e il sigillo EZE.

  • I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo anti-manomissione per contenitori in plastica, oltre a una protezione di sicurezza da furti e contaminazione.
  • Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi.
Materiale: Acciaio, PP, HIPS Colore: Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock