Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(79 categorie prodotti)
Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Questi carrelli standard flangiati sono un tipo di cuscinetto lineare utilizzato per applicazioni di movimento lineare precise e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.
Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.
I carrelli saranno forniti separatamente dalle guide e montati su blocchi fittizi. Per montare il carrello sulle guide, allineare il blocco fittizio all'estremità della guida e farlo scorrere. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.
Questi carrelli flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.
Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.
Funzionano bene in condizioni difficili o applicazioni di peso critiche perché sono più leggeri e resistenti alla corrosione rispetto alle versioni in acciaio. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.
Questi carrelli a guide lineari miniaturizzati sono una soluzione compatta e versatile per ottenere un movimento lineare preciso in applicazioni di piccole dimensioni. Sono perfetti per le applicazioni che richiedono un posizionamento accurato e un movimento del fluido in luoghi ristretti, grazie alle loro dimensioni ridotte, o per le applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione, essendo realizzati in acciaio inossidabile.
Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni. Queste guide si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti. Possono sostenere grandi pesi, sono resistenti alla corrosione e all'usura.
I carelli vengono forniti con una guida fittizia in plastica. Si montano mettendo la guida fittizia contro l'estremità della guida reale e facendoli scorrere da una all'altra. Sono in grado di resistere a temperature comprese tra -40 C e +80 C. Vengono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui dispositivi medici, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.
Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Questi carrelli lineari aperti con cuscinetti a sfere sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. Devono essere utilizzati solo con alberi in acciaio temprato e i cuscinetti a sfera consentono al carrello di muoversi agevolmente lungo la guida. Sono particolarmente utili per pesi elevati e applicazioni a corsa lunga.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
Il design non flangiato consente una semplice installazione compatta e l'integrazione nei sistemi esistenti. Resistono a temperature da 20 C a +80 C. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. È costituito da una boccola lineare in acciaio all'interno di un alloggiamento in alluminio flangiato che offre un'ampia superficie di montaggio.
L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.
I carrelli a cuscinetti aperti sono utilizzabili solo con i supporti con guida ad asta. Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.
Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.
Il profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.
Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.
Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.
I carrelli sono forniti su blocchi fittizi che devono essere portati fino al bordo della guida su cui il carrello deve essere montato durante l'installazione. Far scorrere il carrello dal blocco fittizio alla rotaia per assicurarsi che non si verifichino danni. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.
Questi carrelli non flangiati in acciaio inossidabile sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.
Grazie al basso attrito, il design non flangiato offre una maggiore superficie di contatto con la guida lineare, garantendo una maggiore stabilità e precisione nel movimento. L'assenza di flange consente inoltre una maggiore flessibilità in termini di spazio e collocazione. I fermi per le sfere nei carrelli consentono un parallelismo molto più ampio e uno sfalsamento dell'altezza della base di montaggio, permettendo un notevole disallineamento e consentendo di estrarre i carrelli dalla guida senza perdere le sfere.
La struttura è altamente resistente alla corrosione, il che li rende perfetti per l'uso in aree con umidità, sostanze chimiche o temperature rigide. Resistono a temperature da -20 C a +120 C. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.
Questi carrelli non flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente efficace per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inossidabile temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.
Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati, ma il componente mobile dell'applicazione può essere montato solo sulla parte superiore del carrello.
Essendo più leggeri e più resistenti alla corrosione dell'acciaio, possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui quelle aerospaziali, macchinari, tecnologie di movimentazione, involucri di macchine, medicali, alimentari, ecc.
Questi carrelli quadrati sono chiusi, con cuscinetti a sfera lineari autoallineanti, due guarnizioni integrate e un foro di lubrificazione. Consentono di ottenere un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni con carichi pesanti.
Sono dotati di quattro boccole a sfera lineari interne, che migliorano la stabilità e la capacità di carico. Distribuiscono il carico in modo uniforme su tutto il carrello, riducendo al minimo la deflessione e massimizzando la rigidità, riducendo il pericolo di vibrazioni e garantendo prestazioni affidabili anche nelle applicazioni ad alta velocità.
Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, sostituendo i fermi delle sfere, le piastre terminali e le guarnizioni, sono in grado di tollerare temperature fino a +120 C. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.
Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Questi morsetti manuali ad albero sono progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungono da meccanismo per mantenere in posizione un componente in movimento o un dispositivo di fissaggio fino al rilascio del morsetto.
Quando si preme la leva di bloccaggio, le superfici di contatto entrano in contatto con la barra dell'albero, bloccandola in posizione. Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata. Ciò consente loro di resistere alle forze esterne.
Sono semplice e affidabili e si azionano manualmente. I profili di contatto spingono simultaneamente sulle superfici delle guide premendo la leva di bloccaggio regolabile. I profili di contatto flottanti garantiscono una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare. Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.
Questi morsetti per binario manuali sono utilizzati in combinazione con le carrozze ferroviarie. Quando si ruota la manopola di serraggio, le superfici di contatto del morsetto premono contro il binario, bloccandolo in posizione. La loro forma compatta e leggera li rende perfetti per l'uso con sistemi di binari miniaturizzati in cui lo spazio è limitato.
Questi morsetti sono dotati di un meccanismo a leva o a maniglia che consente di regolare con precisione la forza di serraggio. In questo modo i piccoli binari rimangono saldamente in posizione senza subire danni o deformazioni. I binari si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
Possono sopportare carichi pesanti, sono resistenti alla corrosione e all'usura. Utilizzati in diverse applicazioni come dispositivi medicali, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.
Questi morsetti per binario sono utilizzati in combinazione con i carrelli. Realizzati per resistere a condizioni difficili come carichi pesanti o vibrazioni, offrono una presa sicura e forte sui binari e hanno una notevole resistenza e durata.
Regolando la leva di bloccaggio, le sezioni di contatto vengono spinte a contatto con il binario, fissando così il carrello in posizione. Hanno un coefficiente circolare anziché un coefficiente di attrito, una resistenza di guida ridotta e un consumo energetico inferiore.
Progettati con meccanismi speciali, consentono una facile installazione e regolazione, garantendo un collegamento saldo e robusto. Utilizzati in applicazioni pesanti come macchinari, sistemi ferroviari e applicazioni di produzione.
Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.
Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.
Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303/316 sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, robustezza e durata. Ciò garantisce che gli alberi possono tollerare condizioni difficili, quali l'elevata umidità, gli agenti chimici, la resistenza alle alte temperature, l'eccellente saldabiità e le sostanze corrosive senza comprometterne l'integrità strutturale. Pertanto, questi alberi durano di più e richiedono meno manutenzione, il che si traduce in una riduzione dei tempi di fermo e delle spese operative complessive.
I cuscinetti in ceramica dovrebbero essere utilizzati al posto delle guide lineari con sfere. Adatti per applicazioni con carichi gravosi, velocità elevate e ambienti abrasivi.
Sono utilizzati nelle apparecchiature a raggi X, per la lavorazione della carta, nei componenti meccanici e nelle apparecchiature per la lavorazione degli alimenti.
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.
I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
Queste boccole a sfere lineari aperte sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare consentendo il posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Queste sfere sono a diretto contatto con l'albero lineare, un'asta cilindrica lungo cui scorre la boccola, garantendo un attrito ridotto e un'elevata capacità di carico.
Solitamente sono utilizzate con una guida di supporto dell'albero. Possono resistere a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare