Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,9373 € - 207,419 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1480.0
|
||
| 95,9605 € - 119,9455 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
880.0
|
||
| 196,7385 € - 245,9283 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1780.0
|
||
| 89,8105 € - 112,258 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
820.0
|
||
| 128,9553 € - 161,1915 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1120.0
|
||
| 159,7565 € - 199,6905 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 77,244 € - 96,555 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
700.0
|
||
| 141,2758 € - 176,5973 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 102,131 € - 127,6638 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
940.0
|
||
| 178,2578 € - 222,8248 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 108,281 € - 135,3513 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 19,2085 € - 24,0055 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
160.0
|
||
| 46,1865 € - 57,728 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
400.0
|
||
| 172,0873 € - 215,1065 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 122,8053 € - 153,504 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1060.0
|
||
| 153,6065 € - 192,003 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1360.0
|
||
| 83,394 € - 104,2425 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
760.0
|
||
| 187,6365 € - 234,5508 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 139,7793 € - 174,7215 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 206,845 € - 258,5563 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2140.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare