Menu Ricerca

Carrelli non flangiati in acciaio inossidabile

In produzione

Questi carrelli non flangiati in acciaio inossidabile sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Grazie al basso attrito, il design non flangiato offre una maggiore superficie di contatto con la guida lineare, garantendo una maggiore stabilità e precisione nel movimento. L'assenza di flange consente inoltre una maggiore flessibilità in termini di spazio e collocazione. I fermi per le sfere nei carrelli consentono un parallelismo molto più ampio e uno sfalsamento dell'altezza della base di montaggio, permettendo un notevole disallineamento e consentendo di estrarre i carrelli dalla guida senza perdere le sfere.

La struttura è altamente resistente alla corrosione, il che li rende perfetti per l'uso in aree con umidità, sostanze chimiche o temperature rigide. Resistono a temperature da -20 C a +120 C. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.

  • Il design non flangiato consente una semplice installazione compatta e l'integrazione nei sistemi esistenti.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +120 C.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1753

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Acquista
52,52 € - 65,65 € Richiedi il lead time qui
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
52,72 € - 65,90 € Richiedi il lead time qui
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
57,45 € - 71,81 € Richiedi il lead time qui
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
63,30 € - 79,12 € Richiedi il lead time qui
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
68,02 € - 85,02 € Richiedi il lead time qui
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
41,95 € - 52,44 € Richiedi il lead time qui
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Carrello non flangiato 20.0 50.0 M6x12 Alluminio

20263690

Fascia di prezzo
65,65 € - 52,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Carrello non flangiato 25.0 65.0 M6x12 Alluminio

20263423

Fascia di prezzo
65,90 € - 52,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Carrello non flangiato 20.0 50.0 M6x12 Alluminio

20263430

Fascia di prezzo
71,81 € - 57,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Carrello non flangiato 16.0 45.0 M5x12 Alluminio

20263706

Fascia di prezzo
79,12 € - 63,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Carrello non flangiato 25.0 65.0 M6x12 Alluminio

20263713

Fascia di prezzo
85,02 € - 68,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Carrello non flangiato 16.0 45.0 M5x12 Alluminio

20263416

Fascia di prezzo
52,44 € - 41,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0