Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fisso Maniglia a L Rimovibile

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniere a saldare - Cilindriche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a saldare -Metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure di blocco a rimozione facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit assemblaggio asta singola

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Maniglie di blocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Morsetti per pannello

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I morsetti per pannello sono compatibili con lo sportello destrorso o sinistrorso; sono perfetti per i pannelli di riscaldamento e ventilazione. Questi morsetti sono realizzati in nylon con vite in acciaio in modello simmetrico o asimmetrico.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piastre di posizionamento

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Targhette portachiavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)