Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9281 € - 22,0444 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
2,207 € - 2,7331 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
2,6817 € - 3,3361 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
15,8212 € - 16,6424 € | In produzione |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
7,6347 € - 8,0196 € | In produzione |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alluminio
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
2,3096 € - 2,8742 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio; ottone
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
4,8503 € - 5,4148 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alluminio
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
4,1038 € - 10,7073 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
13,4861 € - 28,3209 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acciaio
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
9,0644 € - 25,0709 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
8,2215 € - 21,4147 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alluminio
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||
13,1268 € - 34,4435 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
1349751 | 2,8714 € - 3,0196 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||
10,8193 € - 29,8588 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
8,0143 € - 22,1402 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
5,5271 € - 14,4216 € | 1253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alluminio
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
8,9539 € - 24,6937 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile 304
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
2,7911 € - 7,3123 € | 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
3,0399 € - 8,5601 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acciaio
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
3,3162 € - 3,505 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acciaio
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare