Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
I morsetti a camma a spirale sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Un albero passante al centro viene utilizzato per azionarli meccanicamente, pneumaticamente o idraulicamente. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
I morsetti a camma a spirale con maniglia attuatrice sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
La maniglia attuatrice è facile da afferrare e consente un'azione agile e senza sforzo. Basta ruotare la maniglia per regolare la forza di serraggio e soddisfare le specifiche esigenze dell'applicazione. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
I perni e le punte di ricambio sono utilizzati per la sostituzione dei componenti soggetti a usura nei morsetti a ginocchiera. Inclusi perni, punte, rondelle e dadi.
Materiale: Acciaio, Neoprene Codice Serie:
Le punte in gomma sono utilizzate come alternativa alle versioni in metallo. Possono inoltre essere impiegate come ricambio generico, in quanto componente soggetto a usura, per i gruppi di perni con punta in gomma.
Materiale: Neoprene Colore: Nero Codice Serie:
Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Le pinze a morsetto manuali sono costituite da ganasce pivotanti che offrono una maggiore profondità per serrare anche profili di forma irregolare. La vite a pressione della ganascia può essere preimpostata durante azioni ripetute per ottenere la distanza e la pressione di serraggio ottimali.
Codice Serie: SR5451
I morsetti eccentrici a trazione con struttura piccola, robusta e stabile sono perfetti per fornire forze di trazione e serraggio laterale in situazioni di spazio limitato.
Combinano un cono conico con una filettatura eccentrica sfalsata per offrire un serraggio sopra o sotto la superficie del componente. Non risentono dell'ingresso di trucioli e hanno una grande forza di serraggio in trazione e in spinta laterale.
Sono caratterizzati da un profilo basso, un ingombro ridotto e sono semplici da usare. Ideali per il serraggio di più componenti nei settori automobilistico, edile e della lavorazione meccanica.
I morsetti a quarto di giro per impieghi gravosi funzionano attivando un meccanismo di serraggio con una semplice rotazione di 90 gradi90-degree di una manopola o di una leva che blocca o sblocca il morsetto.
Il design a un quarto di giro consente un rapido innesto e disinnesto, con un minimo sforzo, garantendo una connessione solida e sicura. Progettati per resistere a forti carichi meccanici, vibrazioni e condizioni atmosferiche avverse.
Il meccanismo di bloccaggio a un quarto di giro offre una connessione solida, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono frequenti cambi di attrezzature o impostazioni.
Questi morsetti compatti a cuneo possono sopportare carichi enormi e forti pressioni senza compromettere le prestazioni. Grazie alle loro dimensioni compatte, questi morsetti sono adatti per lavorare in spazi limitati o con pezzi più piccoli.
Il design del cuneo garantisce una presa forte e affidabile, assicurando che il pezzo da lavorare rimanga saldamente posizionato durante il taglio, la foratura o l'assemblaggio. Inoltre, consente di bloccare e fissare saldamente due pezzi con una forza di serraggio uguale.
Fornisce una forza di presa sia verso il basso che laterale. Si installano con una chiave esagonale. Utilizzati in varie applicazioni come la lavorazione di precisione, nell'assemblaggio di componenti elettronici e nella produzione medicale.
Questi morsetti di espansione ID del diametro interno sono progettati per trattenere i pezzi su un diametro interno, per lavorazioni ad alta densità su frese verticali od orizzontali. Il diametro può variare da 4,1 mm a un massimo di 250 mm. Questo prodotto può essere utilizzato anche come mandrino di espansione su tornio.
Il basso profilo li rende adatti a operazioni secondarie su pezzi a tornio. Possono ospitare un numero maggiore di pezzi per ogni mozzo o piastra di fissaggio e sono semplici da produrre su misura su un tornio o una fresatrice.
Per l'installazione e il serraggio si utilizzano una chiave esagonale. Hanno un corpo in acciaio temperato e sono utilizzati per la lavorazione, i dispositivi medici, la produzione elettronica e le applicazioni per automotive.
I morsetti di fissaggio eccentrici utilizzano un albero eccentrico per consentire un controllo preciso della coppia e una presa variabile, mantenendo un allineamento e un posizionamento precisi. Il design eccentrico distribuisce la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo un allineamento preciso.
Offrono un serraggio rapido e potente e sono costruiti per durare a lungo. Utilizzati in applicazioni di lavorazione di precisione, assemblaggio e bloccaggio.
Questi morsetti di fissaggio lavorabili sono utilizzati per lavorare e tenere in posizione pezzi piatti, irregolari o rotondi durante le operazioni di lavorazione, assicurando precisione e riproducibilità. Hanno una capacità di presa forte e costante.
Sono forniti con bulloni a camme e una vite di lavorazione per mantenere il morsetto in posizione mentre la superficie del morsetto viene lavorata per adattarsi alla forma del componente. Questo garantisce precisione e stabilità durante i processi di lavorazione.
Facili da integrare nelle impostazioni di lavorazione e da fissare in modo rapido e sicuro. Utilizzati per lavorazioni di precisione, pezzi complessi e applicazioni di produzione singola o a basso volume. Non bisogna dare mai per scontato che il morsetto sia serrato; verificare sempre il serraggio del morsetto prima della lavorazione.
I morsetti eccentrici a lamelle offrono una presa salda e precisa e richiedono un contatto minimo con la superficie. Questo morsetto è dotato di zigrinature che gli permettono di afferrare il pezzo con un minimo tocco, consentendo un serraggio preciso e sicuro di pezzi con superfici irregolari.
Sono particolarmente utili per trattenere in modo sicuro materiali delicati o fragili senza causare danni o distorsioni. Il pezzo da lavorare deve trovarsi a destra del morsetto. Utilizzati in settori quali l'edilizia, l'assemblaggio e le applicazioni di saldatura.
Questi morsetti esagonali variabili sono realizzati per tenere saldamente e afferrare i pezzi in lavorazione con uno spazio verticale limitato. Offrono una presa forte e affidabile pur essendo a basso profilo, il che li rende adatti alle applicazioni con spazio limitato.
Il design esagonale della superficie di serraggio offre diverse aree di presa, garantendo una presa salda sul pezzo. Inoltre, può contribuire a ridurre le spese di serraggio.
Si installano con una chiave a brugola e sono disponibili con facce lisce o a lamelle. Per il funzionamento del dispositivo si utilizza una vite eccentrica (in dotazione). Le dimensioni ridotte li rendono ideali per l'assemblaggio di componenti elettronici, centri di lavorazione e apparecchiature medicali.
Questi morsetti manuali ad albero sono progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungono da meccanismo per mantenere in posizione un componente in movimento o un dispositivo di fissaggio fino al rilascio del morsetto.
Quando si preme la leva di bloccaggio, le superfici di contatto entrano in contatto con la barra dell'albero, bloccandola in posizione. Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata. Ciò consente loro di resistere alle forze esterne.
Sono semplice e affidabili e si azionano manualmente. I profili di contatto spingono simultaneamente sulle superfici delle guide premendo la leva di bloccaggio regolabile. I profili di contatto flottanti garantiscono una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare. Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.
Questi morsetti per binario manuali sono utilizzati in combinazione con le carrozze ferroviarie. Quando si ruota la manopola di serraggio, le superfici di contatto del morsetto premono contro il binario, bloccandolo in posizione. La loro forma compatta e leggera li rende perfetti per l'uso con sistemi di binari miniaturizzati in cui lo spazio è limitato.
Questi morsetti sono dotati di un meccanismo a leva o a maniglia che consente di regolare con precisione la forza di serraggio. In questo modo i piccoli binari rimangono saldamente in posizione senza subire danni o deformazioni. I binari si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
Possono sopportare carichi pesanti, sono resistenti alla corrosione e all'usura. Utilizzati in diverse applicazioni come dispositivi medicali, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.
I morsetti modulari Pitbull hanno un basso profilo e una grande deportanza. Sono destinati all'uso in apparecchi o cubi.
La versione scanalata è dotata di un gradino di bloccaggio per sollevare il pezzo dalla tavola della macchina durante la fresatura o la foratura. Mentre la versione piccola è adatta al bloccaggio di pezzi in sequenza, la superficie posteriore della pinza viene utilizzata per individuare il pezzo successivo.
La parte posteriore della pinza è in squadro rispetto al fondo per un corretto posizionamento dei pezzi. Sono robusti e pronto all'uso dopo essere stato installato nell'applicazione. Sono utilizzati nei sistemi di trasmissione di potenza, nei macchinari, nell'edilizia e nei sistemi di sollevamento.
Questi morsetti per binario sono utilizzati in combinazione con i carrelli. Realizzati per resistere a condizioni difficili come carichi pesanti o vibrazioni, offrono una presa sicura e forte sui binari e hanno una notevole resistenza e durata.
Regolando la leva di bloccaggio, le sezioni di contatto vengono spinte a contatto con il binario, fissando così il carrello in posizione. Hanno un coefficiente circolare anziché un coefficiente di attrito, una resistenza di guida ridotta e un consumo energetico inferiore.
Progettati con meccanismi speciali, consentono una facile installazione e regolazione, garantendo un collegamento saldo e robusto. Utilizzati in applicazioni pesanti come macchinari, sistemi ferroviari e applicazioni di produzione.
Questi morsetti per presa aggiuntiva sono progettati per essere impiegati insieme ai morsetti Pitbull o Dynaforce. Si tratta di un semplice dispositivo imbullonato che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.
Hanno una forza di serraggio positiva per velocità di taglio elevate. La forma dei punti di presa crea una modesta azione di trazione, mantenendo i componenti in posizione.
Sono ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o prototipi in cui la creazione di un fissaggio sarebbe scomoda, come ad esempio nell'edilizia, nella produzione, nella manutenzione e nella riparazione.
I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Con il morsetto in posizione di disattivazione, la barra scorrevole può essere spostata verso sinistra o verso destra, con due pistoncini a sfera con caricamento a molla che garantiscono il libero movimento della barra. Possono essere fissati tramite rotazione di 90 dell'impugnatura del morsetto scorrevole. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra piena di scorrimento (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali come il settore automobilistico, edilizio e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 90 C.I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni.
I morsetti scorrevoli per barre tonde piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre tonde scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.
I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Spingono il perno con la molla interna applicando una forza di 70 N per evitare vibrazioni del perno. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra tonda piena (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Dispongono di denti interni e si bloccano ogni 7,2 (=360/50).
I morsetti scorrevoli per barre tonde piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre tonde scorrevoli nelle applicazioni.
I morsetti scorrevoli sono utilizzati per posizionare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Sono costituiti da due parti ad incastro che garantiscono una solida tenuta sul macchinario che consentono una regolazione e un allineamento senza difficoltà. Per aprire e chiudere i morsetti scorrevoli può essere utilizzato un bullone o un meccanismo di chiusura.
Quando i morsetti scorrevoli per fori scanalati sono utilizzati con una piastra graduata, la linea di lettura sul morsetto scorrevole consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Vengono posti in maniera fissa in un complesso assemblato per offrire ulteriore stabilità. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra scorrevole piena (non fornita) e non possono resistere ad altre sollecitazioni applicate.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 90 C.
I morsetti a ginocchiera manuali a uncino operano su un piano orizzontale, consentendo di fissare insieme due facce sullo stesso piano o a 90. Questi bloccaggi hanno un profilo ridotto per applicazioni con vincoli di altezza.
Il morsetto a ginocchiera manuale verticale ha un'altezza ridotta ed è provvisto di un'impugnatura imbottita; i suoi componenti sono zincati per resistere alla corrosione. L'impugnatura e la barra di compressione si spostano in direzioni opposte per garantire un'ottima capacità di tenuta.
Codice Serie: SRG0004
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare