Menu Ricerca

Morsetti a un quarto di giro per impieghi gravosi

In produzione

I morsetti a quarto di giro per impieghi gravosi funzionano attivando un meccanismo di serraggio con una semplice rotazione di 90 gradi90-degree di una manopola o di una leva che blocca o sblocca il morsetto.

Il design a un quarto di giro consente un rapido innesto e disinnesto, con un minimo sforzo, garantendo una connessione solida e sicura. Progettati per resistere a forti carichi meccanici, vibrazioni e condizioni atmosferiche avverse.

Il meccanismo di bloccaggio a un quarto di giro offre una connessione solida, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono frequenti cambi di attrezzature o impostazioni.

  • Questa versione per impieghi gravosi offre maggiori forza di serraggio e tenuta maggiori rispetto alla gamma standard.
  • Utilizzata in una vasta gamma di applicazioni, tra cui operazioni di imbottigliamento, coperture per macchinari e sostituzione di ingranaggi e cinghie di trasmissione
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR33965

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Acquista
102,5103 € - 102,5103 € Richiedi il lead time qui
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
117,3318 € - 117,3318 € Richiedi il lead time qui
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
110,6488 € - 110,6488 € Richiedi il lead time qui
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
97,0983 € - 97,0983 € Richiedi il lead time qui
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Morsetti a un quarto di giro 34.0 40.0 3-20 Poliammide

20760526

Fascia di prezzo
102,5103 € - 102,5103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Poliammide
  • Per spessore singolo pannello
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Morsetti a un quarto di giro 34.0 40.0 3-20 Acciaio inossidabile

20760533

Fascia di prezzo
117,3318 € - 117,3318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Per spessore singolo pannello
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Morsetti a un quarto di giro 25.0 30.0 3-20 Acciaio inossidabile

20760519

Fascia di prezzo
110,6488 € - 110,6488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Per spessore singolo pannello
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Morsetti a un quarto di giro 25.0 30.0 3-20 Poliammide

20760502

Fascia di prezzo
97,0983 € - 97,0983 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Poliammide
  • Per spessore singolo pannello
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0