Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera - Accessori per mandrino

Disponibile

I perni e le punte di ricambio sono utilizzati per la sostituzione dei componenti soggetti a usura nei morsetti a ginocchiera. Inclusi perni, punte, rondelle e dadi.

Materiale: Acciaio, Neoprene Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità C Materiale A Filettatura bullone B Acquista
0,9281 € - 0,9281 € 565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
Neoprene
M6
50.0 mm
1,55 € - 1,55 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
Acciaio
M8
65.0 mm
0,9281 € - 0,9281 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Neoprene
M8
71.0 mm
0,6218 € - 0,6218 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Neoprene
M4
24.0 mm
0,9281 € - 0,9281 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Acciaio
M5
40.0 mm
0,9281 € - 0,9281 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Acciaio
M6
50.0 mm
0,7796 € - 0,7796 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Neoprene
M5
29.0 mm
Toggle Clamp Spindle M6 15.0 mm 50.0 mm 37.0 mm Neoprene

20510435

Fascia di prezzo
0,9281 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    50.0 mm
  • C
    37.0 mm
  • Filettatura bullone
    M6
  • Materiale
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M8 20.0 mm 65.0 mm 13.0 mm Acciaio

20510473

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    65.0 mm
  • C
    13.0 mm
  • Filettatura bullone
    M8
  • Materiale
    Acciaio
Toggle Clamp Spindle M8 18.0 mm 71.0 mm 55.0 mm Neoprene

20510442

Fascia di prezzo
0,9281 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    71.0 mm
  • C
    55.0 mm
  • Filettatura bullone
    M8
  • Materiale
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M4 9.0 mm 24.0 mm 20.0 mm Neoprene

20510398

Fascia di prezzo
0,6218 € - 0,6218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    24.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Filettatura bullone
    M4
  • Materiale
    Neoprene
Toggle Clamp Spindle M5 12.0 mm 40.0 mm 10.0 mm Acciaio

20510459

Fascia di prezzo
0,9281 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    40.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Filettatura bullone
    M5
  • Materiale
    Acciaio
Toggle Clamp Spindle M6 12.0 mm 50.0 mm 10.0 mm Acciaio

20510466

Fascia di prezzo
0,9281 € - 0,9281 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    50.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • Filettatura bullone
    M6
  • Materiale
    Acciaio
Toggle Clamp Spindle M5 11.0 mm 29.0 mm 24.0 mm Neoprene

20510404

Fascia di prezzo
0,7796 € - 0,7796 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    29.0 mm
  • C
    24.0 mm
  • Filettatura bullone
    M5
  • Materiale
    Neoprene