Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(19 categorie prodotti)
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
I cappucci per tubi in plastica garantiscono una protezione efficace per tubi e condotte. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente. Presentano un foro di pressione, che consente il rilascio della pressione in base al clima atmosferico del luogo di utilizzo.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPEPCR
I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.
I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389
Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
I tappi terminali per tubi con flangia larga e scanalature proteggono efficacemente la parete interna delle estremità di tubi e condotte da contaminanti come sporco, polvere e corrosione. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, il tappo presenta ampie nervature che si adattano saldamente applicando una leggera pressione contro la parete interna, consentendo di adattarsi a una gamma ampia di spessori delle pareti.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILUHPCR
Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.Le protezioni per flange a superficie liscia hanno un semplice design a pressione.Alette flessibili che garantiscono una perfetta aderenza nel foro.Non richiede elementi di fissaggio. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1365
Le protezioni per flange con copertura totale della facciata hanno un design semplice a inserimento. Sono dotate di alette flessibili che garantiscono un inserimento preciso nel foro,. Non richiedono alcun elemento di fissaggio per il montaggio.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFPCR
Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.Essenziali per fissare il tappo del tubo durante la movimentazione, la spedizione e lo stoccaggio.Progettati per adattarsi saldamente all’estremità dei tubi di dimensioni comprese tra 8 “e 120”Utilizzati in applicazioni per piattaforme di perforazione petrolifera e di gas, cantieri edili, magazzini e fabbriche. Materiale: PE Codice Serie: SR1360
La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
I tappi di rilascio laterale DKO sono destinati a proteggere i raccordi a compressione DKO da danni e contaminazioni durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione La loro costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La guarnizione a tenuta stagna e il collegamento sicuro impediscono efficacemente la perdita o la fuoriuscita di fluidi, riducendo il rischio di danni alle attrezzature, la perdita di produttività e i problemi di sicurezza. L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
L'estremità flessibile si adatta perfettamente alla rondella girevole DKO, mentre la linguetta laterale consente una facile rimozione. Questi tappi sono comunemente utilizzati nelle industrie automobilistiche, manifatturiere e meccaniche.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTSFL2PCR
I tappi di fermo per la protezione delle flange fissano i dischi protettivi alle flange ai gruppi di flange dei tubi. Presentano un design a doppia funzione che combina protezione della flangia e capacità di ritenzione.I tappi per la protezione per flangia fissano i dischi di protezione (venduti separatamente) alla superficie della flangia.
I tappi di protezione per flange a superficie rialzata sono utilizzati per proteggere le flange per petrolio, gas e valore dell'acqua. Proteggono le superfici esposte delle apparecchiature e le condutture dallo sporco e dall'umidità, durante le operazioni di sabbiatura. Soddisfano i requisiti delle norme ANSI e ASME B16.5.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare