Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(191 categorie prodotti)
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
I cappucci esagonali sono destinati a coprire raccordi, bulloni e dadi di forma esagonale. Disponibili in tutte le misure di accoppiamento idraulico convenzionali. Grazie alla loro adattabilità, questi cappucci possono essere utilizzati anche per proteggere i componenti sferici.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci per bulloni si collegano ai perni delle impalcature e offrono una forte protezione contro i danni e il deterioramento. Installazione rapida. Progettati per durare nel tempo e rimanere affidabili.I cappucci per bulloni e perni proteggono le applicazioni con impalcature. Il design consente di montarli su tutti i perni di fissaggio esposti sull’impalcatura.Aiutano a prevenire danni causati dagli agenti atmosferici e riduce il rischio di lesioni.Garantisce perfetta aderenza e durata nel tempo. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1048
I cappucci per canne da giardino con un design a croce sono tipicamente applicati alle punte delle canne da giardino e ad altre applicazioni con aste o pali appuntiti. Sono resistenti agli agenti atmosferici e aiutano a prevenire lesioni dannose. Progettati per adattarsi a una varietà di diametri.Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.
I cappucci GPL sono stati sviluppati in collaborazione con il settore del GPL per aiutare a evitare perdite di gas nocive. Offrono una tenuta ermetica per cilindri, valvole e raccordi, anche in ambienti difficili. Impediscono l'ingresso di inquinanti nelle applicazioni. Contrassegnati con le indicazioni per il montaggio e lo smontaggio.
I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.
Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.
Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Questa gamma di tappi a innesto è progettata per le connessioni Banjo Union. Forniscono una copertura protettiva durante lo stoccaggio, il trasporto e il collaudo. Questo aiuta a prevenire l’ingresso di contaminanti e residui di liquido che potrebbero fuoriuscire e danneggiare il componente principale. Il connettore Banjo Union protegge il raccordo banjo quando viene installato dal tubo idraulico che lo collega a una linea fluida.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTOPCR
I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: LDPE - PIR, HDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Grigio, Beige Codice Serie: , SR1814, SR1804
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
I cappucci per tubi in plastica garantiscono una protezione efficace per tubi e condotte. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente. Presentano un foro di pressione, che consente il rilascio della pressione in base al clima atmosferico del luogo di utilizzo.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPEPCR
I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.
I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389
I cappucci per viti Pozidrive sono progettati per coprire le viti e offrire una finitura ordinata. Forniscono una tenuta ermetica che impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia. Facili da installare e rimuovere a pressione.
I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.
I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813
I cappucci per viti a brugola si adattano saldamente alle viti a testa esagonale. Proteggono dai danni e dalla contaminazione. Utilizzati in settori come l'elettronica e la produzione di mobili.Utilizzati per nascondere e proteggere le viti a brugola da polvere, sporcizia e danni.Possono contribuire a ridurre rumore e vibrazioni fornendo un montaggio più sicuro.Utilizzati nel settore dell’elettronica o dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero Codice Serie: , SR1805
Questi tappi proteggono le viti a croce esposte dalla penetrazione di polvere e sporco. Sono facili da installare semplicemente battendoli. Possono essere utilizzati per i contenitori elettrici e i quadri elettrici.Servono per proteggere le viti a croce esposte da polvere e sporcizia.Si installano facilmente premendo la testa della viteUtilizzati su armadi elettrici, commutatori e applicazioni nel settore industriale. Materiale: PE-HD, LDPE - PIR Colore: Beige, Avorio, Bianco, Teak, Marrone chiaro, Marrone scuro, Nero Codice Serie: SR1806
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare