Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
1,548 € - 1,7309 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M5
Threaded Male
15.0 mm
TPE
2,2447 € - 2,4134 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
Fenolico
1,3415 € - 1,3635 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,9624 € - 2,6985 € 1124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
Fenolico
3,4947 € - 4,7986 € 4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Fenolico
3,3302 € - 3,7177 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
TPE
4,0458 € - 5,7377 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Fenolico
2,1775 € - 2,7408 € 1164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
Fenolico
3,8442 € - 5,2784 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Fenolico
3,3066 € - 3,5566 € 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
Fenolico
2,0405 € - 2,2798 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
3,1721 € - 3,3872 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
Fenolico
2,5837 € - 2,8708 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
TPE
2,8766 € - 4,4747 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Stud
40.0 mm
PA
2,4902 € - 2,7668 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
3,7308 € - 4,6704 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
9,6047 € - 14,1293 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
59,8499 € - 81,9989 € Richiedi il lead time qui
8
Threaded Female
38.0 mm
PA
2,5424 € - 3,1919 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
3,8555 € - 4,546 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
PA
  • di 14
Manopola Soft Touch 28.0 mm M5 15.0 mm Acciaio TPE

10271315

Fascia di prezzo
1,7309 € - 1,548 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
Volantino 32.0 mm M6 30.0 mm Acciaio Fenolico

10251898

Fascia di prezzo
2,4134 € - 2,2447 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Manopola a lobi 30.0 mm M8 (L)

10257401

Fascia di prezzo
1,3635 € - 1,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Volantino 32.0 mm M6 15.0 mm Acciaio Fenolico

10251942

Fascia di prezzo
2,6985 € - 1,9624 €

Livelli di giacenza
1124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 40.0 mm M8 20.0 mm Acciaio Fenolico

10251973

Fascia di prezzo
4,7986 € - 3,4947 €

Livelli di giacenza
4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Manopola Soft Touch 60.0 mm M8 30.0 mm Acciaio TPE

10271544

Fascia di prezzo
3,7177 € - 3,3302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    64.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 40.0 mm Acciaio Fenolico

10251935

Fascia di prezzo
5,7377 € - 4,0458 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 32.0 mm M6 20.0 mm Acciaio Fenolico

10251959

Fascia di prezzo
2,7408 € - 2,1775 €

Livelli di giacenza
1164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 50.0 mm M8 30.0 mm Acciaio Fenolico

10251997

Fascia di prezzo
5,2784 € - 3,8442 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 40.0 mm M8 30.0 mm Acciaio Fenolico

10251911

Fascia di prezzo
3,5566 € - 3,3066 €

Livelli di giacenza
315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Manopola Soft Touch 40.0 mm M6 25.0 mm Acciaio TPE

10271384

Fascia di prezzo
2,2798 € - 2,0405 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Manopola a lobi 40.0 mm M8 (L)

10251904

Fascia di prezzo
3,3872 € - 3,1721 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Manopola Soft Touch 50.0 mm M6 35.0 mm Acciaio TPE

10271469

Fascia di prezzo
2,8708 € - 2,5837 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volantino 40.0 mm M6 40.0 mm Acciaio PA

10188392

Fascia di prezzo
4,4747 € - 2,8766 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 40.0 mm Acciaio PA

10188439

Fascia di prezzo
2,7668 € - 2,4902 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 40.0 mm Acciaio PA

10188545

Fascia di prezzo
4,6704 € - 3,7308 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    71.0 mm
Volante a 3 razze 137.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213971

Fascia di prezzo
14,1293 € - 9,6047 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino a 4 lobi Femmina 308.0 mm 8 38.0 mm PA Nero

10214015

Fascia di prezzo
81,9989 € - 59,8499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 40.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

10188422

Fascia di prezzo
3,1919 € - 2,5424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10188538

Fascia di prezzo
4,546 € - 3,8555 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm