Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,7309 € |
100 - 199 | 1,6465 € |
200 + | 1,548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M5 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 28.0 mm |
Knob Diameter | 1.102 in |
Overall Height | 46.0 mm |
Overall Height | 1.811 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Cap Color | Natural |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | TPE |
Fitting Style | Screw |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare