I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0405 € - 2,2798 € | 1235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,5837 € - 2,8708 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,3302 € - 3,7177 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,8602 € - 3,1919 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 0,9653 € - 2,0272 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,3415 € - 1,3635 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,548 € - 1,7309 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,8813 € - 1,8813 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5148 € - 2,5424 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0122 € - 3,0261 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0813 € - 3,0951 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 8,871 € - 9,0368 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,0813 € - 3,0951 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 8,871 € - 9,0368 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,3715 € - 3,3853 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 12,0076 € - 12,1872 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,6202 € - 3,634 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 12,132 € - 12,3116 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,1932 € - 3,3853 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
|
Fenolico
|
||
| 4,9191 € - 4,9467 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare