I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2606 € - 2,2606 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,7346 € - 2,7346 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4355 € - 4,4631 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1453 € - 4,1729 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 6,3561 € - 6,3838 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 5,0579 € - 5,0579 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 5,154 € - 5,1816 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5148 € - 2,5424 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,0786 € - 2,0786 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,9657 € - 3,9795 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,349 € - 2,3766 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Filettato femmina
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1453 € - 4,1729 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 2,2835 € - 2,2835 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 5,2783 € - 5,3198 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato femmina
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 7,3096 € - 7,3372 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 1,8813 € - 1,8813 € | 265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 1,7049 € - 1,7049 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,8311 € - 6,04 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,7169 € - 3,7584 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 3,3162 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filettato femmina
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare