Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
5,1984 € - 12,3613 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
5
M8
Nero
TPE
9,0782 € - 11,372 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M8
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
18,8329 € - 18,8329 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Grigio
Alluminio
28,436 € - 28,436 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
5
M12
Grigio
Alluminio
25,4216 € - 25,4216 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Grigio
Alluminio
13,4113 € - 16,7574 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
6
16.0 mm
Nero
PA
9,397 € - 11,7086 € Richiedi il lead time qui
61.0 mm
6
6.0 mm
Nero
PA
13,895 € - 15,4309 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Grigio
Acciaio inossidabile 304
34,6336 € - 43,292 € Richiedi il lead time qui
129.0 mm
6
8.0 mm
Nero
PA
12,5134 € - 15,1693 € Richiedi il lead time qui
82.0 mm
6
6.0 mm
Nero
PA
0,1399 € - 0,3058 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
6
M6
Nero
PA
5,7274 € - 6,359 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Nero
PP
8,6987 € - 9,6748 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Nero
PP
2,3476 € - 5,7471 € 13788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
6
M6
Nero
Nylon
2,6992 € - 4,1987 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
4
M8
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
4,7966 € - 5,9969 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
4
M12
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,9088 € - 13,6961 € 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
M6
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
13,9145 € - 27,5664 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
77.0 mm
5
M12
Nero
TPE
3,6389 € - 4,2835 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M8
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,475 € - 3,9518 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
4
M5
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • di 12
Volantino Soft Touch 43.0 mm Inserto M8 PP; TPE Nero

10188002

Fascia di prezzo
12,3613 € - 5,1984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188552

Fascia di prezzo
11,372 € - 9,0782 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    31.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino 40.0 mm M8 Alluminio Grigio

10271681

Fascia di prezzo
18,8329 € - 18,8329 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    40.0 mm
Volantino 60.0 mm M12 Alluminio Grigio

10271728

Fascia di prezzo
28,436 € - 28,436 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    60.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 Alluminio Grigio

10271759

Fascia di prezzo
25,4216 € - 25,4216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    50.0 mm
Volantino 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Nero

10188767

Fascia di prezzo
16,7574 € - 13,4113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    16.0 mm
  • Altezza manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 61.0 mm Foro cieco pre-forato 6.0 mm PA Nero

10188705

Fascia di prezzo
11,7086 € - 9,397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino M8 Acciaio inossidabile 304 Grigio

10271643

Fascia di prezzo
15,4309 € - 13,895 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    12.2 mm
  • Altezza totale
    24.2 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
Volantino 129.0 mm Foro cieco pre-forato 8.0 mm PA Nero

10188682

Fascia di prezzo
43,292 € - 34,6336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8.0 mm
  • Altezza manopola
    47.0 mm
  • Altezza totale
    47.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 82.0 mm Foro cieco pre-forato 6.0 mm PA Nero

10188729

Fascia di prezzo
15,1693 € - 12,5134 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Altezza manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino M6 60.0 mm PA Nero

10144084

Fascia di prezzo
0,3058 € - 0,1399 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Vite
  • Codice doganale
    3926909790
Volantino M8 40.0 mm Nero PP

10275252

Fascia di prezzo
6,359 € - 5,7274 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino M10 Nero

10275351

Fascia di prezzo
9,6748 € - 8,6987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino M6 40.0 mm Nero Nylon

10280676

Fascia di prezzo
5,7471 € - 2,3476 €

Livelli di giacenza
13788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    6
  • Diametro manopola
    40.0 mm
Volantino M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188385

Fascia di prezzo
4,1987 € - 2,6992 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188613

Fascia di prezzo
5,9969 € - 4,7966 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    36.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188316

Fascia di prezzo
13,6961 € - 6,9088 €

Livelli di giacenza
432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    22.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino Soft Touch 77.0 mm Inserto M12 PP; TPE Nero

10188033

Fascia di prezzo
27,5664 € - 13,9145 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    46.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188514

Fascia di prezzo
4,2835 € - 3,6389 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    31.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188217

Fascia di prezzo
3,9518 € - 3,475 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4